Micro Plate heat exchanger, MPHE C118L-EZ, Number of plates: 50

111B1918

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Product details

Brutto hmotnost 25 Kilogram
Čistá hmotnost 22.4 Kilogram
EAN 5702424245061

 

Application Chiller
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Equipment Stud
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Výparník
Funkce - pozn. S distributorem
H1 conn. size Null
H1 conn. type Null
H2 conn. size Null
H2 conn. type Null
H3 conn. size Null
H3 conn. type Null
H4 conn. size Null
H4 conn. type Null
H5 conn. size Null
H5 conn. type Null
H6 conn. size Null
H6 conn. type Null
In scope of WEEE No
Materiál desky AISI 316L
Max working pressure [psi] 653 psi
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model no. 118
Number of plates 50
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
PED category II
Plate material no. AISI 316L
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
Pájecí materiál Pájení mědí
Q1 - rozsah připoj.rozměrů L2R
Q1 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrů L2R
Q2 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q3 conn. size range H7/8E
Q3 conn. type Solder connection
Q4 conn. size range H1“5/8K
Q4 conn. type Solder connection
Q5 conn. size range Null
Q5 conn. type Null
Q6 conn. size range Null
Q6 conn. type Null
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Schválení AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Type MPHE C118L-EZ
Type designation C118L-EZ
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Vzor desky Z

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality