Elektronischer Kälteregler, ERC 112D

080G3414

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27

Produktdetails

Bruttogewicht 0.135 Kilogram
Gewicht netto 0.077 Kilogram
Volume 0.417 Liter
EAN 5702428539555

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 4 pc
Anwendungsbereich Komm. Kühl-/Tiefkühlgeräte
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 4 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 1 pc
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Menge je Verpackungseinheit 27 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Temperature controllers
Produktname Elektronischer Kälteregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp Gewerbekälte
SCIP-Dossier Nr. f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP-Dossier Produktname ERC112x
Typ ERC 112D
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
wartbar Nein
Zulassung CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality