VGS, PN 25, DN 20, 4.5 m³/h, G 1 A

065B0789

VGS PN25 20/4,5 prehodni navoj dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.412 Kilogram
Neto masa 1.384 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5702421543719

 

Alternativen medij Obtočna voda
Aplikacija Para
Description VGS PN25 20/4,5 prehodni navoj dovod/povratek
Dopusten medij Para
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VGS PN25
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4122
Material ohišja ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 10 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 20 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Sistem za tlačno razbremenitev Meh
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 228/1
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VGS
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 1 A
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 4.5 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality