ETS 8M

034G8305

Napajalna napetost [V] DC: 12, Električni priključek: JST XHP-6, Dolžina kabla [m]: 6.000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.317 Kilogram
Neto masa 0.287 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5702424595227

 

Dodatki Stepper valve accessories
Dolžina kabla [m] 6 m
Dolžina kabla [palcev] 236.2 in
Električni priključek JST XHP-6
EU RoHS izjeme 6(a)
Ime izdelka Elec. expansion valve coil
Ime programa delov ETS 8M
Količina v pakiranju 12 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 12 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje toka [A] 0.26 A
Oznaka UL Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [W] 4.1 W
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Soglasje cURus
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip ETS 8M
Upor tuljave [Ohm] 46
Uporablja se za izdelek ETS 8M
Vrsta izolacije B
Vrsta motorja Uni-polar
Zaščita ohišja IP IP67

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality