Solenoid valve, EVU 3, Solder, ODF, Function: NC

032F5027

Function: NC, Inlet size [mm]: 10, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF

Product details

Bruttogewicht 0.101 Kilogram
Gewicht netto 0.06 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428024693

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 10 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.4 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
Kv-Wert [m³/h] 0.3 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 70 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1015 psig
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130ºC/265ºF
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Min. ODP [bar] 0.02 bar
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP-Dossier Produktname EVU 1-8
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Type EVU 3
Typenbezeichnung Magnetventil, Löt
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Umgebungstemperatur -40 - Coil dependent
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
UR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality