Termostatska radiatorska glava, Danfoss Eco™ Bluetooth, Vrsta adapterja: RA; M30

014G1001

Samostojno delujoča elektronska termostatska glava, Bluetooth

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.242 Kilogram
Neto masa 0.23 Kilogram
Volume 0.498 Liter
EAN 5702425143458

 

1 Masa primarne baterije kg 0.023
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.046
Aplikacija Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
Barva RAL 9016
Brezžični standard Bluetooth
Description Samostojno delujoča elektronska termostatska glava
EU RoHS izjeme 7(c)-I
Frekvenca oddajanja [GHz] 2.4 GHz
Funkcija odprtega okna Da
Hod droga pogona Linearno, do 4.5 mm, maks. 2 mm na ventilu (1 mm/s)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Indikator izpraznjenih baterij Da
Interval merjenja temperature 1 min
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količ. baterij 2
Moč prenosa [mW] [Maks] 2.1 mW
Napajalne baterije 2 alkalni bateriji AA 1,5 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 4 °C
Nivo hrupa ogrevanje dB(A) JIS C 9612 30
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba (mirovanje) [mW] 3 mW
Poraba energije [W] 1.2 W
Razred IP termostata 20
Razred programske opreme A
Regulacija PID
Sistemska integracija Samostojna
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Radiator thermostat
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Soglasje CE
Bluetooth
ERC
EAC
Temperatura okolice [°C] [Maks] 40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 65 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Temperatura vode [°C] [Maks] 90 °C
Termostat Programabilna elektronska radiatorska regulacijska glava
Tip Danfoss Eco™ Bluetooth
Tip regulacije ogrevanja Radiatorski termostat
Varnostna klasifikacija Tip 1
Vrsta adapterja M30
RA
Vrsta baterije Alkaline AA
Vrsta pogona Elektromehanski
Vrsta zaslona LCD z osvetlitvijo
Vsebuje baterije Yes
Weight per battery 23 g
Št. dokumenta SCIP a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
Življenjska doba baterij [let] 2 leto

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality