USV-M, DN 15, Internal thread

003Z2121

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

USV-M DN 15, internal thread, upgradable balancing valve

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.38 Kilogram
Neto masa 0.38 Kilogram
Volume 0.477 Liter
EAN 5702420082394

 

Delovanje izpusta Da
Description USV-M DN 15, notranji navoj, nadgradljivi ventil za hidravlično uravnoteženje
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 80 KPa
Material ohišja ventila Medenina
Nadgradljivost Da
Nastavitvena skala Ne
Omejitev pretoka Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Manual balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip USV-M
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality