Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2

003N0034

Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Mass

Інформація про продукт

Brutokaal 1.654 Kilogram
Netokaal 1.374 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423017072

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 9.5 x 180 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 3/8 x 7 3/32 in
Avamiskonfiguratsioon Avaneb anduri temp. tõusmisel
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 2.2 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav Veeventiili varuosad
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 196 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 5000 mm
Kapilllaartoru tihend, sisemine/välimine Sisemine
Kapilllaartoru tihend, standardne ISO 228-1
Kapilllaartoru tihendi suurus [tolli] 1/2
Kapilllaartoru tihendi tüüp G
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 1.9 m³/h
Laadimistüüp Mass
Max andur temperatuur [°C] 90 °C
Max andur temperatuur [°F] 194 °F
Max rõhk andurile [bar] 25 bar
Max rõhk andurile [psig] 362.6 psig
Max testrõhk [bar] Pe 25 bar
Max testrõhk [psig] 362.6 psig
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIPi kausta tootenimi AVTA FJVA
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja Neutraalsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Suurim töörõhk [bar] 16 bar
Suurim töörõhk [psig] 232 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 77 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 25 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 149 °F
Toote nimetus Termo. käitatav veeventiil
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Veeventiilide lisavarustus
Tüüp AVTA 15
Vooluava suurus [mm] 15 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/5 in
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality