BE240CS
BE240CS

018F7926

Solenoid coil, Type: BE240BS, Connection box, 60 Hz, Power consumpt.: 10.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.33 kg
Neto masa 0.3 kg
EAN 5702428074452

 

Ambient temperature range [°F] 175 °F
Color BLUE
Deli priloženi Cap
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Frequency Hz 60 Hz
Ime izdelka Magnetic coils
Ime programa delov EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Količina v pakiranju 50 pc
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 240 V
Napajalna napetost [V] AC 240 V
Nazivno obratovanje Continuous
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis Coil BE240CS 200/240V 50/60Hz Box
Oznaka vrste BE240CS
Poraba energije [W] 60 Hz 15 W
Priključek tuljave DIN Spade + Cap
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] 80 °C
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, pogoji Non-condensation
Skladnost EN 60730-1
Skupina izdelkov Accessory
Soglasje LLC CDC TYSK
Standardni električni priključek EN175301-803
Standard tuljave VDE 0580
Tip Magnetic coil
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona [mm] 13.5 mm
Zaščita ohišja IP IP20

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality