Ambient temperature range [°F] |
120 °F |
Barva |
Blue |
Color |
Blue |
Deli priloženi |
Cap |
Description |
Coil BE110CS 110V 50/60Hz Box |
Dodatki |
Solenoid coil accessories |
Električni priključek |
DIN Spade |
Električni priključek |
3 x spades |
Frekvenca [Hz] |
50/60 Hz |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
Solenoid coils |
Ime programa delov |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
50 kos |
Možnost servisiranja |
No |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] |
110 V |
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] |
110 V |
Napajalna napetost [V] AC |
110 V |
Nazivno obratovanje |
Continuous |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Magnetic coils |
Oznaka vrste |
BE110CS |
Poraba energije 50 Hz [VA] |
28 VA |
Poraba energije 60 Hz [VA] |
22 VA |
Poraba energije [W] 50 Hz |
15 W |
Poraba energije [W] 60 Hz |
13 W |
Priključek tuljave |
DIN Spade + cap |
Pritrjevanje tuljave |
Clip-on |
Razpon temperature okolja [°C] |
50 °C |
Razred izolacije navitja tuljave |
Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] |
0 % |
Rel. vlažnost, pogoji |
Non-condensation |
Skladnost |
EN 60730-1 |
Skupina izdelkov |
Accessories |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
LLC CDC TYSK |
Standardni električni priključek |
EN175301-803 |
Standard tuljave |
VDE 0580 |
Tip |
Magnetic coil |
Velikost električnega priključka |
6.3 mm x 0.8 mm |
Velikost pogona [mm] |
13.5 mm |
Zaščita ohišja IP |
IP20 |
Št. dokumenta SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |