Shows 7 product(s)

180F1000

APM 0.8

Pretok [l/min] [maks.]: 15.30, Pretok [m3/h] [Maks]: 0.90, Pretok [gpm] [Maks]: 4.000, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 5, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 3

180F1001

APM 1.0

Pretok [l/min] [maks.]: 18.60, Pretok [m3/h] [Maks]: 1.10, Pretok [gpm] [Maks]: 4.900, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 6, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 4

180F1002

APM 1.2

Pretok [l/min] [maks.]: 22.90, Pretok [m3/h] [Maks]: 1.30, Pretok [gpm] [Maks]: 6.100, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 7, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 5

180F1100

APM 1,8

Pretok [l/min] [maks.]: 33.90, Pretok [m3/h] [Maks]: 2.00, Pretok [gpm] [Maks]: 9.000, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 11, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 8

180F1101

APM 2,0

Pretok [l/min] [maks.]: 36.40, Pretok [m3/h] [Maks]: 2.10, Pretok [gpm] [Maks]: 9.600, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 12, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 9

180F1102

APM 2,5

Pretok [l/min] [maks.]: 44.80, Pretok [m3/h] [Maks]: 2.60, Pretok [gpm] [Maks]: 11.800, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 15, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 11

180F1103

APM 2,9

Pretok [l/min] [maks.]: 47.20, Pretok [m3/h] [Maks]: 2.80, Pretok [gpm] [Maks]: 12.500, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 18, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 13

Ogled: