Shows 30 product(s)
0.920, Pretok [gpm]: 0.240, Delovni tlak [barg] [maks.]: 130, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.250, Pretok [gpm]: 0.330, Delovni tlak [barg] [maks.]: 130, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.550, Pretok [gpm]: 0.410, Delovni tlak [barg] [maks.]: 130, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.750, Pretok [gpm]: 0.460, Delovni tlak [barg] [maks.]: 130, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
2.180, Pretok [gpm]: 0.580, Delovni tlak [barg] [maks.]: 130, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm