Črpalke za uporabo s plinskimi turbinami

Shows 31 product(s)

Črpalka, PAHT G 2

Pretok [gpm] [Maks]: 1.090, Pretok [l/min] [maks.]: 4.190, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 1000, Material: AISI 304

Črpalka, PAHT G 3.2

Pretok [gpm] [Maks]: 1.990, Pretok [l/min] [maks.]: 7.640, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 1000, Material: AISI 304

Črpalka, PAHT G 4

Pretok [gpm] [Maks]: 2.630, Pretok [l/min] [maks.]: 10.120, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 1000, Material: AISI 304

Črpalka, PAHT G 6.3

Pretok [gpm] [Maks]: 4.710, Pretok [l/min] [maks.]: 18.100, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 1000, Material: AISI 304

Črpalka, PAHT G 10

Pretok [gpm] [Maks]: 5.230, Pretok [l/min] [maks.]: 21.630, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Hitrost [vrt/min] [Min]: 1000, Material: AISI 304

Ogled: