Črpalke za odpadno vodo

Shows 8 product(s)

180B3075

APP W 5,1

Pretok [gpm] [Maks]: 21.700, Pretok [l/min] [maks.]: 83.70, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3076

APP W 6,5

Pretok [gpm] [Maks]: 27.800, Pretok [l/min] [maks.]: 107.20, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3077

APP W 7,2

Pretok [gpm] [Maks]: 31.200, Pretok [l/min] [maks.]: 120.20, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3078

APP W 8,2

Pretok [gpm] [Maks]: 36.000, Pretok [l/min] [maks.]: 138.50, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3080

APP W 10,2

Pretok [gpm] [Maks]: 45.400, Pretok [l/min] [maks.]: 174.90, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B5000

APP W HC 15/750

Pretok [gpm] [Maks]: 108.300, Pretok [l/min] [maks.]: 414.80, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 500

180B5001

APP W HC 21/1000

Pretok [gpm] [Maks]: 91.000, Pretok [l/min] [maks.]: 348.50, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 500

180B5002

APP W HC 24/1200

Pretok [gpm] [Maks]: 65.000, Pretok [l/min] [maks.]: 248.90, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 500

Ogled: