Črpalke za deionizirano vodo

Shows 16 product(s)

Črpalka, PAHT 20

Pretok [gpm] [Maks]: 10.950, Pretok [l/min] [maks.]: 42.120, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Material: AISI 316

Črpalka, PAHT 25

Pretok [gpm] [Maks]: 13.570, Pretok [l/min] [maks.]: 52.200, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Material: AISI 316

Črpalka, PAHT 32

Pretok [gpm] [Maks]: 17.830, Pretok [l/min] [maks.]: 68.580, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Material: AISI 316

Črpalka, PAHT 6.3

Pretok [gpm] [Maks]: 4.710, Pretok [l/min] [maks.]: 18.100, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 1000, Material: AISI 304

Črpalka, PAHT 4

Pretok [gpm] [Maks]: 2.630, Pretok [l/min] [maks.]: 10.120, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 1000, Material: AISI 304

Ogled: