VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

135N0831

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP, 380–480 V izmenično
(+DBIN)Brake Chopper, Brez tipkovnice
Komer. in industr. okolje C2, MS02
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

Podatki o izdelku

Bruto masa 3 Kilogram
Neto masa 1.2 Kilogram
Volume 2.983 Cubic decimeter
EAN 5710108868932

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelka 0020 Vacon 020
Vrsta vhoda -3L –3L
Tok -0008 8
OPIS TOKA 7,6 AMP 7,6 AMP
Napajalna napetost -4 380–480 V izmenično
Segment -CP -CP
Regionalno -R00 Mednarodno
Prilagojeno +BM25 Izdelek Vacon0020
Zavora +DBIN (+DBIN)Brake Chopper
Vdelana prog. oprema sistema +F0117 Večnamen.progr.oprema sistema
Reža E na izbirni plošči +SE00 Brez opcije
ID aplikacije +A0000 Ni dodatne aplikacije
Tipkovnica +HMNO Brez tipkovnice
Dodatna oprema A +Q000 Ni dodatne opreme A
Dodatna oprema B +Q000 Ni dodatne opreme B
Priključna škatla +T000 Brez priključne škatle
Frekvenca +LS50 50 Hz
Prikaz merjenja +LSSI Metrične merske enote
Embalaža za prevoz +GSCB Enojna embalaža
EMC ravni +EMC2 Komer. in industr. okolje C2
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Velikost okvirja MS2 MS02
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del VA20CP-3L-0008-4-CP+BM25
Koda tipa 2. del -000001888
Modelcode01 VACON0020-3L-0008-4-CP
Modelcode04 +GSCB
Calculated Net Weight [kg] 2
Calculated Gross Weight [kg] 2.3
Mere Š x V x G [mm] 133X164X80 133X164X80
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality