VA20CP-3L-0003-4-CP+BM25-000000404

135N7495

VACON0020-3L-0003-4-CP
VACON® 20CP
2,4 AMP, 380–480 V izmenično
DBIN, Brez tipkovnice
Komer. in industr. okolje C2, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-3L-0003-4-CP

Podatki o izdelku

Bruto masa 3 kg
Neto masa 1.2 kg
Volume 0.528 hl
EAN 5710108868369

Vacon 020 Cold Plate

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelka 0020 Vacon 020
Vrsta vhoda -3L –3L
Tok -0003 3
OPIS TOKA 2,4 AMP
Napajalna napetost -4 380–480 V izmenično
Segment -CP -CP
Regionalno -R00 Mednarodno
Prilagojeno +BM25 Izdelek Vacon0020
Zavora +DBIN DBIN
Vdelana prog. oprema sistema +F0117 Večnamen.progr.oprema sistema
Reža E na izbirni plošči +SE00 Brez opcije
ID aplikacije +A0000 Ni dodatne aplikacije
Tipkovnica +HMNO Brez tipkovnice
Dodatna oprema A +Q000 Ni dodatne opreme A
Dodatna oprema B +Q000 Ni dodatne opreme B
Priključna škatla +T000 Brez priključne škatle
Frekvenca +LS50 50 Hz
Prikaz merjenja +LSSI Metrične merske enote
Embalaža za prevoz +GSB2 Večslojna embalaža
EMC ravni +EMC2 Komer. in industr. okolje C2
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Velikost okvirja MS2 MS02
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del VA20CP-3L-0003-4-CP+BM25
Koda tipa 2. del -000000404
Modelcode01 VACON0020-3L-0003-4-CP
Izračuna neto teža [kg] 2
Izračunana bruto teža [kg] 2.1
Mere Š x V x G [mm] 133X164X80
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality