BQ024CS
018F4517
Napajalna napetost [V] AC: 24, Tip: BQ024CS, Zaščita ohišja IP: IP65, Velikost pogona: 13.5 mm
Napajalna napetost [V] AC: 24, Tip: BQ024CS, Zaščita ohišja IP: IP65, Velikost pogona: 13.5 mm
Bruto masa | 0.26 kg |
Neto masa | 0.25 kg |
EAN | 5702428290173 |
Bruto masa | 0.26 kg |
Neto masa | 0.25 kg |
EAN | 5702428290173 |
Barva | Črn |
Dodatki | Solenoid coil accessories |
Električni priključek | DIN Spade |
Električni priključek | 3 x spades |
Enclosure rating Nema (~) | 4 |
Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
Ime izdelka | Solenoid coil |
Ime programa delov |
EV215B EV225B EV245B |
Količina v pakiranju | 50 pc |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 24 V |
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 24 V |
Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | BQ024CS |
Poraba energije 50 Hz [VA] | 17 VA |
Poraba energije 60 Hz [VA] | 16 VA |
Poraba energije [W] 50 Hz | 10 W |
Poraba energije [W] 60 Hz | 9 W |
Priključek tuljave | DIN Spade |
Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 40 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 104 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
Soglasje | C UL US |
Standardni električni priključek | EN175301-803 |
Standard tuljave | VDE 0580 |
Tip | BQ024CS |
Velikost električnega priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Več informacij | For steam applications |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
Številka rezervnega dela | 018F4517 |
Barva | Črn |
Dodatki | Solenoid coil accessories |
Električni priključek | DIN Spade |
Električni priključek | 3 x spades |
Enclosure rating Nema (~) | 4 |
Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
Ime izdelka | Solenoid coil |
Ime programa delov |
EV215B EV225B EV245B |
Količina v pakiranju | 50 pc |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 24 V |
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 24 V |
Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | BQ024CS |
Poraba energije 50 Hz [VA] | 17 VA |
Poraba energije 60 Hz [VA] | 16 VA |
Poraba energije [W] 50 Hz | 10 W |
Poraba energije [W] 60 Hz | 9 W |
Priključek tuljave | DIN Spade |
Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 40 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 104 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
Soglasje | C UL US |
Standardni električni priključek | EN175301-803 |
Standard tuljave | VDE 0580 |
Tip | BQ024CS |
Velikost električnega priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Več informacij | For steam applications |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
Številka rezervnega dela | 018F4517 |