MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
060G1225
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 33-1615-A1AB08-0
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 33-1615-A1AB08-0
Bruto masa | 0.23 kg |
Neto masa | 0.19 kg |
EAN | 5702423063208 |
Bruto masa | 0.23 kg |
Neto masa | 0.19 kg |
EAN | 5702423063208 |
+ izhod | Pin 3 |
+ napajanje | Pin 1 |
Blažilnik impulza | No |
Električni priključek | DIN-plug |
Električni priključki, moški/ženski | Male and Female |
High Clipping Level | 11.5 |
Ime izdelka | Pressure transmitter |
International Article Number | 5702423063208 |
Izhodni signal | Voltage |
Izhodni signal [V] [Maks] | 10 V |
Izhodni signal [V] [Min] | 0 V |
Količina v pakiranju | 14 kos |
Komentarji potrditve | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 176 °F |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | 32 °F |
Low Clipping Level | 0 |
Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 8 bar |
Maksimalna tlačna preobremenitev [kPa] | 800 kPa |
Maksimalni napajalni tok [mA] | 8 mA |
Napajalna napetost [V] DC [Min] | 15 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] | 32 V |
Nastavljiva ničelna točka in razpon | No |
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 0.8 % |
Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.3 % |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 185 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razpon tlaka [bar] [Maks] | 4 bar |
Razpon tlaka [bar] [Min] | 0 bar |
Razpon tlaka [kPa] [Maks] | 400 kPa |
Razpon tlaka [kPa] [Min] | 0 kPa |
Razpon tlaka [psi] [Maks] | 58.02 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] | 0 psi |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samo po sebi varno | No |
Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
Skupina izdelkov | Tipala |
Soglasje | ATEX |
Specifikacijski ključ | MBS 33-1615-A1AB08-0 |
Splakovalna diafragma | No |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 85 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 185 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
Standard tlačnega priključka | EN 837 |
Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
Tip | MBS 33 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tlačni priključek HEX [mm] | 27 mm |
Velikost električnega priključka | Pg 9 |
Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
– skupni | Pin 2 |
+ izhod | Pin 3 |
+ napajanje | Pin 1 |
Blažilnik impulza | No |
Električni priključek | DIN-plug |
Električni priključki, moški/ženski | Male and Female |
High Clipping Level | 11.5 |
Ime izdelka | Pressure transmitter |
International Article Number | 5702423063208 |
Izhodni signal | Voltage |
Izhodni signal [V] [Maks] | 10 V |
Izhodni signal [V] [Min] | 0 V |
Količina v pakiranju | 14 kos |
Komentarji potrditve | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 176 °F |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | 32 °F |
Low Clipping Level | 0 |
Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 8 bar |
Maksimalna tlačna preobremenitev [kPa] | 800 kPa |
Maksimalni napajalni tok [mA] | 8 mA |
Napajalna napetost [V] DC [Min] | 15 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] | 32 V |
Nastavljiva ničelna točka in razpon | No |
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 0.8 % |
Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.3 % |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 185 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razpon tlaka [bar] [Maks] | 4 bar |
Razpon tlaka [bar] [Min] | 0 bar |
Razpon tlaka [kPa] [Maks] | 400 kPa |
Razpon tlaka [kPa] [Min] | 0 kPa |
Razpon tlaka [psi] [Maks] | 58.02 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] | 0 psi |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samo po sebi varno | No |
Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
Skupina izdelkov | Tipala |
Soglasje | ATEX |
Specifikacijski ključ | MBS 33-1615-A1AB08-0 |
Splakovalna diafragma | No |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 85 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 185 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
Standard tlačnega priključka | EN 837 |
Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
Tip | MBS 33 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tlačni priključek HEX [mm] | 27 mm |
Velikost električnega priključka | Pg 9 |
Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
– skupni | Pin 2 |