Temperaturna tipala -50C - +400C

Shows 246 product(s)

Temperaturno tipalo, MBT 400

Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Velikost električnega priključka: 2-žični

Temperaturno tipalo, MBT 5252, 133 mm, G1/2, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

Temperaturno tipalo, MBT 3270, 28 mm, G1/4, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000

Temperaturno tipalo, MBT 3270, 28 mm, G1/4, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000

Temperaturno tipalo, MBT 3270, 24 mm, M10x1, ISO 965

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti

Ogled: