Temperaturno tipalo, MBT 400
084N1025
Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Velikost električnega priključka: 2-žični
Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Velikost električnega priključka: 2-žični
Bruto masa | 0.09 kg |
Neto masa | 0.09 kg |
EAN | 5702428967013 |
Bruto masa | 0.09 kg |
Neto masa | 0.09 kg |
EAN | 5702428967013 |
Električni priključek | 2 wire |
Ime izdelka | Temperaturno tipalo |
Količina v pakiranju | 30 pc |
Meritveno območje [°C] [Maks] | 50 °C |
Meritveno območje [°C] [Min] | -30 °C |
Meritveno območje [°F] [Maks] | 122 °F |
Meritveno območje [°F] [Min] | -22 °F |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Skupina izdelkov | Tipala |
Standard tipalnega elementa | EN 60751 |
Tip | MBT 400 |
Tipalni element [kos] | 1 pc |
Toleranca tipalnega elementa | Razred B |
Upor tipalnega elementa [Ohm] | 1000 Ohm |
Velikost električnega priključka | 2-žični |
Vložek tipala | FIKSEN |
Vrsta tipalnega elementa | Pt |
Zaščita ohišja IP | IP54 |
Število sponk [kosov] | 2 pc |
Žice [kosov] | 2 pc |
Električni priključek | 2 wire |
Ime izdelka | Temperaturno tipalo |
Količina v pakiranju | 30 pc |
Meritveno območje [°C] [Maks] | 50 °C |
Meritveno območje [°C] [Min] | -30 °C |
Meritveno območje [°F] [Maks] | 122 °F |
Meritveno območje [°F] [Min] | -22 °F |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Skupina izdelkov | Tipala |
Standard tipalnega elementa | EN 60751 |
Tip | MBT 400 |
Tipalni element [kos] | 1 pc |
Toleranca tipalnega elementa | Razred B |
Upor tipalnega elementa [Ohm] | 1000 Ohm |
Velikost električnega priključka | 2-žični |
Vložek tipala | FIKSEN |
Vrsta tipalnega elementa | Pt |
Zaščita ohišja IP | IP54 |
Število sponk [kosov] | 2 pc |
Žice [kosov] | 2 pc |