China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dolžina vstavka [in] |
1.97 in |
Dolžina vstavka [mm] |
50 mm |
Električni priključek |
Plug |
Električni priključki, moški/ženski |
Male and Female |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izhodni signal |
Ohm |
Količina v pakiranju |
20 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] |
125 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] |
257 °F |
Material priključkov |
Stainless steel |
Material zaščitne cevi |
AISI 316 Ti |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste |
MBT 3250-0000-050-240 |
Premer zaščitne cevi [in] |
0.31 in |
Premer zaščitne cevi [mm] |
8 mm |
Procesni priključek, moški/ženski |
Male |
Process connection material |
Stainless steel |
Product Name Description |
Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Standard priključka |
ISO 228 |
Standard tipalnega elementa |
EN 60751 |
Standardni električni priključek |
EN 175301-803-A |
Standardni procesni priključek |
ISO 228-1-A |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
MBT 3250 |
Tipalni element [kos] |
1 kos |
Toleranca tipalnega elementa |
Razred B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upor tipalnega elementa [Ohm] |
100 |
Velikost električnega priključka |
Pg 11 |
Velikost procesnega priključka |
3/4 |
Vložek tipala |
Exchangeable |
Vrsta priključka |
G |
Vrsta procesnega priključka |
G |
Vrsta tipalnega elementa |
Pt |
Vrsta vstavka |
Fixed |
Zaščita ohišja IP |
IP65 |
Število sponk [kosov] |
3 kos |
Žice [kosov] |
2 kos |