Pressure switch, RT1AE
017-500966
null: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.60, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
null: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.60, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Bruto masa | 1.058 Kg |
Neto masa | 0.934 Kg |
Volume | 2.685 Liter |
EAN | 5702428130844 |
Bruto masa | 1.058 Kg |
Neto masa | 0.934 Kg |
Volume | 2.685 Liter |
EAN | 5702428130844 |
Besedilo za prodajo ATEX |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial [bar] [Maks] | 1.6 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 0.5 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 7.3 psi |
Diferencial [psi] [Maks] | 23.2 psi |
Dodatki | Switches accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A Insulation: 400V |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 15 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 22 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 320 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 363 psig |
Moč kontakta |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Opombe o tlačnem priključku | Weld nipple d6.5/D10mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon regulacije | 23.6 inHg - 72.5 psig |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 5 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | -0.8 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
Razpočni tlak [bar] | 88 bar |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT1AE |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Št. dokumenta SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Besedilo za prodajo ATEX |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial [bar] [Maks] | 1.6 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 0.5 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 7.3 psi |
Diferencial [psi] [Maks] | 23.2 psi |
Dodatki | Switches accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A Insulation: 400V |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 15 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 22 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 320 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 363 psig |
Moč kontakta |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Opombe o tlačnem priključku | Weld nipple d6.5/D10mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon regulacije | 23.6 inHg - 72.5 psig |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 5 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | -0.8 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
Razpočni tlak [bar] | 88 bar |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT1AE |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Št. dokumenta SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |