RT265A
017D007266
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 1.00 - 6.00, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42.0
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 1.00 - 6.00, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42.0
Bruto masa | 1.32 kg |
Neto masa | 1.04 kg |
EAN | 5702428042710 |
Bruto masa | 1.32 kg |
Neto masa | 1.04 kg |
EAN | 5702428042710 |
Amonijačne aplikacije | Yes |
Deli priloženi | Product certificate |
Dodatki |
Generic accessories Switches accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
Funkcija kontakta | SPDT+SPST |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Hladilna sredstva |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Ime družine izdelkov | RT Pressure switch |
Ime izdelka | Differential pressure switch |
Količina v pakiranju | 9 pc |
Maks. delovni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 609 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 47 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 681 psig |
Moč kontakta |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 36 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 522 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 6 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.6 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 1 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.1 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 87 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 14.5 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Opombe o tlačnem priključku | Weld nipple d6.5/D10mm |
Oprema |
|
Razlika kontakta [bar] | 0.5 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 36 bar |
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
Soglasje |
CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT265A |
Tlak, moški/ženski | Male |
UL approved refrigerants |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Več informacij |
Alarm delta p=0.8 bar Cut-out delta p=1.0 bar |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Amonijačne aplikacije | Yes |
Deli priloženi | Product certificate |
Dodatki |
Generic accessories Switches accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
Funkcija kontakta | SPDT+SPST |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Hladilna sredstva |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Ime družine izdelkov | RT Pressure switch |
Ime izdelka | Differential pressure switch |
Količina v pakiranju | 9 pc |
Maks. delovni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 609 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 47 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 681 psig |
Moč kontakta |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 36 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 522 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 6 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.6 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 1 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.1 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 87 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 14.5 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Opombe o tlačnem priključku | Weld nipple d6.5/D10mm |
Oprema |
|
Razlika kontakta [bar] | 0.5 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 36 bar |
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
Soglasje |
CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT265A |
Tlak, moški/ženski | Male |
UL approved refrigerants |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Več informacij |
Alarm delta p=0.8 bar Cut-out delta p=1.0 bar |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |