RT262AE
017D003066
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.10 - 1.50, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 11.0
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.10 - 1.50, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 11.0
Bruto masa | 1.507 Kg |
Neto masa | 1.229 Kg |
Volume | 4.563 Liter |
EAN | 5702428131476 |
Bruto masa | 1.507 Kg |
Neto masa | 1.229 Kg |
Volume | 4.563 Liter |
EAN | 5702428131476 |
Alarmni signal | Falling |
Besedilo za prodajo ATEX |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki |
Generic accessories Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A Insulation: 400V |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT (neutral zone) |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 9 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 11 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 160 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 13 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 188 psig |
Moč kontakta |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 9 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 131 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 1.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.15 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.1 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.01 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 22 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 1.5 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Razlika kontakta [bar] | 0.1 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 9 bar |
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT262AE |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 0.12 bar |
Tovarniška nastavitev [MPa] | 0.012 MPa |
Tovarniška nastavitev [psig] | 2 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Čas popustitve releja [s] | 0 s |
Št. dokumenta SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Alarmni signal | Falling |
Besedilo za prodajo ATEX |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki |
Generic accessories Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A Insulation: 400V |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT (neutral zone) |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 9 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 11 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 160 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 13 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 188 psig |
Moč kontakta |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 9 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 131 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 1.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.15 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.1 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.01 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 22 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 1.5 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Razlika kontakta [bar] | 0.1 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 9 bar |
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT262AE |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 0.12 bar |
Tovarniška nastavitev [MPa] | 0.012 MPa |
Tovarniška nastavitev [psig] | 2 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Čas popustitve releja [s] | 0 s |
Št. dokumenta SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |