RT260AE
017D003666
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.50 - 4.00, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.50 - 4.00, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Bruto masa | 1.4 kg |
Neto masa | 1.13 kg |
EAN | 5702428131483 |
Bruto masa | 1.4 kg |
Neto masa | 1.13 kg |
EAN | 5702428131483 |
Amonijačne aplikacije | Yes |
Besedilo za prodajo ATEX |
-20C |
Dodatki |
Generic accessories Switches accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime družine izdelkov | RT Pressure switch |
Ime izdelka | Differential pressure switch |
Količina v pakiranju | 9 pc |
Maks. delovni tlak [bar] | 22 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 319 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 362 psig |
Moč kontakta |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 18 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 261 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 4 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.4 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.05 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 58 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 7 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Oprema |
|
Razlika kontakta [bar] | 0.3 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 18 bar |
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT260AE |
Tlak, moški/ženski | Male |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Amonijačne aplikacije | Yes |
Besedilo za prodajo ATEX |
-20C |
Dodatki |
Generic accessories Switches accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime družine izdelkov | RT Pressure switch |
Ime izdelka | Differential pressure switch |
Količina v pakiranju | 9 pc |
Maks. delovni tlak [bar] | 22 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 319 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 362 psig |
Moč kontakta |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 18 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 261 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 4 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.4 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.05 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 58 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 7 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Oprema |
|
Razlika kontakta [bar] | 0.3 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 18 bar |
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT260AE |
Tlak, moški/ženski | Male |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |