Dodatek
Dodatek

060-016866

Capillary Tube, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1500

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.1 kg
Neto masa 0.1 kg
EAN 5702428130318

 

Deli priloženi 2x washer Cu
Dolžina kapilarne cevke [in] 59 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 1500 mm
Ime izdelka Capillary tube
Količina v pakiranju 40 kos
Material kapilarne cevke Steel
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe za priključek 20 mm tube "tail"
Oznaka vrste Capillary tube
Skupina izdelkov Dodatki za stikala
Tip Dodatek
Tlačni vhod, notranji/zunanji Internal
Uporablja se za izdelek KP
MP
RT
Uporablja se za opombe o izdelku Not for R717
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] 1/4 in
Vrsta tlačnega vhodnega priključka Flare

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services