Regulacija talnega ogrevanja, FH prostorski termostati, 24.0 V, Z možnostjo priključitve dodatne opreme, izbirno tipalo temperature tal
Regulacija talnega ogrevanja, FH prostorski termostati, 24.0 V, Z možnostjo priključitve dodatne opreme, izbirno tipalo temperature tal

088H0024

Prostorski termostat FH-WS, z možnostjo priključitve dodatne opreme

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.1 kg
Neto masa 0.09 kg
EAN 5702420053004

 

Brezšumno preklapljanje Da
Frekvenčno območje [Hz] [Maks] 60 Hz
Frekvenčno območje [Hz] [Min] 50 Hz
Funkcija znižanja Da
Gumb za znižanje temperature Da
Ime izdelka Prostorski termostat
Intervalni vklop ventila Ne
Kapacitivni dotik Ne
Možnost tipala temperature tal Da
Nadometno Da
Najv. število pogonov 2
Napajalna napetost [V] 24 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 30 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 6 °C
NC/NO NC
Omejitev temperature Ne
Opis Prostorski termostat FH-WS, z možnostjo priključitve dodatne opreme
Podometno Ne
Pogon na radiatorju Ne
Položaj droga Z možnostjo priključitve dodatne opreme, izbirno tipalo temperature tal
Prilagodljivo učenje Ne
PWM Ne
Razred zaščite IP IP 20
Regulacija temperature Da
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skupina izdelkov Regulacija talnega ogrevanja
Tip FH prostorski termostati
Tip regulacije ogrevanja Room Thermostat
Tipalo temperature tal omogočeno Da
Toplotne povratne informacije Da
Urniki Ne
Vgradnja On-wall
Vhod za hlajenje Ne
Vhodni signal za odsotnost Ne
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom Ne

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality