Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon, Glavni krmilnik, 230.0 V, Izhodna napetost [V] AC: 230, Število kanalov: 8, Nadometni

088U1030

Ožičeno 230V

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.12 Kg
Neto masa 1.1 Kg
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147814

 

App regulacija omogočena Ne
Avtomatsko uravnoteženje Ne
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
Dvojni način Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Intervalni vklop ventila Da
Izhodna napetost [V] AC 230 V
Kapacitivni dotik Ne
Kotlovski rele Da
Nadgradljiv v brezžično Ne
Najv. število pogonov 14
Napajalna napetost [V] 230 V
NC/NO NC
Pogon na radiatorju Da
Priključeni master [maks] 3
PWM Ne
Razred zaščite IP IP 20
Regulacija temperature Da
Rele črpalke Da
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss Icon
Tip regulacije ogrevanja Glavni krmilnik
Vgradnja Nadometni
Vhod za hlajenje Ne
Vhodni signal za odsotnost Ne
Vmesniki Ožičeno 230V
Število izhodov [pc] 14 kos
Število kanalov 8

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality