RA 2000 Termostatske glave
RA 2000 Termostatske glave

RA2944 IF, "0", PL

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.17 kg
Neto masa 0.16 kg
EAN 5702425186721

 

Barva Bela RAL 9016
Medij term. glave Plin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 5 °C
Opis Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, funkcija popolnega izklopa
Skupina izdelkov Termostatske glave
Tip RA 2000 Termostatske glave
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services