Zaporni H-kosi, RLV-KS, 15, Kotni
003L0222
Ta izdelek ni več v prodaji.
Standardni H-kos z zaporo
Standardni H-kos z zaporo
Bruto masa | 0.37 Kg |
Neto masa | 0.368 Kg |
Volume | 0.151 Liter |
EAN | 5702420035901 |
Bruto masa | 0.37 Kg |
Neto masa | 0.368 Kg |
Volume | 0.151 Liter |
EAN | 5702420035901 |
Aplikacija | 2-cevni sistem |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
Description | Standardni H-kos z zaporo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | RLV-KS, H-piece |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Kotni |
Oznaka izdelka | Yes |
Povezava proti radiatorju | G 1/2 |
Povezava proti sistemu | G 3/4 |
Površina | Ponikljan |
Preskusni tlak [bar] | 16 bar |
Razdalja od središča do središča [mm] | 50 mm |
Skupina izdelkov | H-piece valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura dovoda [°C] [Maks] | 120 °C |
Tip | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | 15 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 1.3 m³/h |
Št. dokumenta SCIP | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
Aplikacija | 2-cevni sistem |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
Description | Standardni H-kos z zaporo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | RLV-KS, H-piece |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Kotni |
Oznaka izdelka | Yes |
Povezava proti radiatorju | G 1/2 |
Povezava proti sistemu | G 3/4 |
Površina | Ponikljan |
Preskusni tlak [bar] | 16 bar |
Razdalja od središča do središča [mm] | 50 mm |
Skupina izdelkov | H-piece valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura dovoda [°C] [Maks] | 120 °C |
Tip | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | 15 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 1.3 m³/h |
Št. dokumenta SCIP | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |