Podatki o izdelku

Bruto masa 0.06 kg
Neto masa 0.06 kg
EAN 5702425007927

 

Content Filter, diaphragm and gasket.
Filter area [cm²] 170 cm2
Filter grade [µm] 340
Količina v pakiranju 20 pc
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis STRAINER SET RSH63/95/125
Skupina izdelkov Oil Pumps
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -25 °C
Tip Accessories for RS
Vrsta filtra Ring

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services