Elektromotorni pogoni, AME 659 SD, Napajalna napetost [V] AC: 24, Napajalna napetost [V] DC: 24
082G3454
AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N
AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N
Bruto masa | 9.833 Kg |
Neto masa | 9.778 Kg |
Volume | 18.512 Liter |
EAN | 5710104030463 |
Bruto masa | 9.833 Kg |
Neto masa | 9.778 Kg |
Volume | 18.512 Liter |
EAN | 5710104030463 |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje HD |
Description | AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N |
Hitrost pogona [s/mm] | 2 s/mm |
Hod [mm] | 50 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Napajalna napetost [V] DC | 24 V |
Poraba energije [W] | 19 W |
Povratna informacija o poziciji | Da |
Regulacijski vhodni signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Regulacijski vhodni signal Y [mA], impedanca [Ohm] | 500 |
Regulacijski vhodni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Regulacijski vhodni signal Y [V], impedanca [kOhm] | 40 kOhm |
Ročno posredovanje | Ne |
Skupina izdelkov | Electrical actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stopnja zaščite | IP54 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | AME 659 SD |
Varnostna funkcija | Da |
Vrsta hitrosti | Standardni |
Vrsta pogona | Električna vgradnja |
Vrsta regulacijskega signala | Zvezni/3-točkovni |
Vrsta zaščite | II |
Vzmet navzdol (povratek) | Da |
Vzmet navzgor | Ne |
Zaporna sila [N] | 2000 N |
Št. dokumenta SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje HD |
Description | AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N |
Hitrost pogona [s/mm] | 2 s/mm |
Hod [mm] | 50 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Napajalna napetost [V] DC | 24 V |
Poraba energije [W] | 19 W |
Povratna informacija o poziciji | Da |
Regulacijski vhodni signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Regulacijski vhodni signal Y [mA], impedanca [Ohm] | 500 |
Regulacijski vhodni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Regulacijski vhodni signal Y [V], impedanca [kOhm] | 40 kOhm |
Ročno posredovanje | Ne |
Skupina izdelkov | Electrical actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stopnja zaščite | IP54 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | AME 659 SD |
Varnostna funkcija | Da |
Vrsta hitrosti | Standardni |
Vrsta pogona | Električna vgradnja |
Vrsta regulacijskega signala | Zvezni/3-točkovni |
Vrsta zaščite | II |
Vzmet navzdol (povratek) | Da |
Vzmet navzgor | Ne |
Zaporna sila [N] | 2000 N |
Št. dokumenta SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |