
Conski ventili, HS3-lopatica, 1" BSP, Preusmerjevalni, 7.90 m³/h, 0.700 bar, 230 V
087N6658
1" tripotni z lopatico
1" tripotni z lopatico
Bruto masa | 1.38 kg |
Neto masa | 0.01 kg |
EAN | 5702420068794 |
Bruto masa | 1.38 kg |
Neto masa | 0.01 kg |
EAN | 5702420068794 |
Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 0.7 bar |
Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
Metoda zapiranja | Lopatica |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Nazivni tok releja, induktivni [A] | 1 A |
Nazivni tok releja, uporovni [A] | 3 A |
Opis | 1" tripotni z lopatico |
Skupina izdelkov | Conski ventili |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 95 °C |
Tip | HS3-lopatica |
Toleranca | ±15% |
Velikost in priključki ventila | 1" BSP |
Vrednosti kvs [m³/h] | 7.9 m³/h |
Vrsta regulacije pretoka | Preusmerjevalni |
Čas odpiranja [sek] [Maks] | 35 s |
Čas zapiranja [sek] [Maks] | 20 s |
Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 0.7 bar |
Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
Metoda zapiranja | Lopatica |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Nazivni tok releja, induktivni [A] | 1 A |
Nazivni tok releja, uporovni [A] | 3 A |
Opis | 1" tripotni z lopatico |
Skupina izdelkov | Conski ventili |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 95 °C |
Tip | HS3-lopatica |
Toleranca | ±15% |
Velikost in priključki ventila | 1" BSP |
Vrednosti kvs [m³/h] | 7.9 m³/h |
Vrsta regulacije pretoka | Preusmerjevalni |
Čas odpiranja [sek] [Maks] | 35 s |
Čas zapiranja [sek] [Maks] | 20 s |