Conski ventili, HS3-lopatica, ¾" BSP, Preusmerjevalni, 6.10 m³/h, 1.000 bar, 230 V
Conski ventili, HS3-lopatica, ¾" BSP, Preusmerjevalni, 6.10 m³/h, 1.000 bar, 230 V

087N6654

3/4" tripotni z lopatico

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.54 kg
Neto masa 0.01 kg
EAN 5702420115429

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 1 bar
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Metoda zapiranja Lopatica
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Opis 3/4" tripotni z lopatico
Skupina izdelkov Conski ventili
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] 95 °C
Tip HS3-lopatica
Toleranca ±15%
Velikost in priključki ventila ¾" BSP
Vrednosti kvs [m³/h] 6.1 m³/h
Vrsta regulacije pretoka Preusmerjevalni
Čas odpiranja [sek] [Maks] 35 s
Čas zapiranja [sek] [Maks] 20 s

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services