Termostati, ECtemp 330, Vrsta tipala: Žica
088L0445
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Nastavitveno območje za temperaturo [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Nastavitveno območje za temperaturo [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Bruto masa | 0.172 Kg |
Neto masa | 0.17 Kg |
Volume | 0.778 Liter |
EAN | 5703466130353 |
Bruto masa | 0.172 Kg |
Neto masa | 0.17 Kg |
Volume | 0.778 Liter |
EAN | 5703466130353 |
2-polno stikalo | Ne |
Aplikacija |
Pipe / tank frost protection Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Barva | Bela RAL 9010 |
China RoHS compliance | Yes |
Description |
ECtemp 330 +5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [leto] | 2 |
Globina [mm] | 58 mm |
Globina embalaže [mm] | 140 mm |
Histereza (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
KODA UNSPSC | 41112209 |
Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
Maks. velikost kabla priključka [mm²] | 2 x 2.5 |
Namestitev DIN | Da |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
Nastavitev skale | +5 +45ºC |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 45 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 5 °C |
Opis izdelka | ECtemp 330 |
Podjetje, ki izdaja certifikat | NEMKO |
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 0.25 W |
Razred IP elementa | 20 |
Skupina izdelkov | Thermostats |
Soglasje | CE |
Stikalo releja | 1-polni |
Stopnja onesnaženja | 2 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 65 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | ECtemp 330 series |
Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
UK RoHS compliance | Yes |
Višina [mm] | 86 mm |
Višina embalaže [mm] | 85 mm |
Vrsta indikatorja | LED |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta tipala | Žica |
Vrsta zaslona | BREZ DISPLEJA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina [mm] | 36 mm |
Širina embalaže [mm] | 95 mm |
2-polno stikalo | Ne |
Aplikacija |
Pipe / tank frost protection Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Barva | Bela RAL 9010 |
China RoHS compliance | Yes |
Description |
ECtemp 330 +5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [leto] | 2 |
Globina [mm] | 58 mm |
Globina embalaže [mm] | 140 mm |
Histereza (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
KODA UNSPSC | 41112209 |
Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
Maks. velikost kabla priključka [mm²] | 2 x 2.5 |
Namestitev DIN | Da |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
Nastavitev skale | +5 +45ºC |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 45 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 5 °C |
Opis izdelka | ECtemp 330 |
Podjetje, ki izdaja certifikat | NEMKO |
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 0.25 W |
Razred IP elementa | 20 |
Skupina izdelkov | Thermostats |
Soglasje | CE |
Stikalo releja | 1-polni |
Stopnja onesnaženja | 2 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 65 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | ECtemp 330 series |
Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
UK RoHS compliance | Yes |
Višina [mm] | 86 mm |
Višina embalaže [mm] | 85 mm |
Vrsta indikatorja | LED |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta tipala | Žica |
Vrsta zaslona | BREZ DISPLEJA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina [mm] | 36 mm |
Širina embalaže [mm] | 95 mm |