Grelni kabli, DEVIbasic™ drum, 20 W/m, Napajalna napetost [V] AC: 230
140F0186
Vrsta kabla: Enožilni kabel, Načelo ogrevanja: Serijska upornost
Vrsta kabla: Enožilni kabel, Načelo ogrevanja: Serijska upornost
Bruto masa | 0.04 Kg |
Neto masa | 0.04 Kg |
EAN | 5703466228807 |
Bruto masa | 0.04 Kg |
Neto masa | 0.04 Kg |
EAN | 5703466228807 |
Aplikacija |
Sport fields Floor heating Cold store |
Barva zunanjega plašča | RDEČA |
Brez svinca | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformacijska moč [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 0.100 R/m -4%=0.0960 +7%=0.1070 |
Dovodni vodnik | Ne |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [leto] | 5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhod kabla [W/m] | 20 W/m |
Izolacija prevodnika | XLPE |
Kabel na bobnu | Da |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 400 V |
Natezna moč [N] | 120 N |
Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
Odrezano na določeno dolžino | Da |
Ovoj kabla | Bakrena pletenica |
Podjetje, ki izdaja certifikat |
NEMKO UkrTEST |
Pokritost prepletenega ovoja [%] [Min] | 70 % |
Premer kabla [mm] | 5.5 mm |
Različica izdelka | Drum |
Razred IP elementa | IPX7 |
Skupina izdelkov | Heating Cables |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
CE UkrTEST EAC |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIbasic™ drum |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upogibni premer [mm] [Min] | 33 mm |
Upor kabla [Ohm/m] | 0.1 Ohm/m |
Upor kabla [Ohm] | 0.1 |
UV-zaščita | Ne |
Vrsta kabla | Enožilni kabel |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zaviralec gorenja | Da |
Zunanji plašč | PVC |
Aplikacija |
Sport fields Floor heating Cold store |
Barva zunanjega plašča | RDEČA |
Brez svinca | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformacijska moč [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 0.100 R/m -4%=0.0960 +7%=0.1070 |
Dovodni vodnik | Ne |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [leto] | 5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhod kabla [W/m] | 20 W/m |
Izolacija prevodnika | XLPE |
Kabel na bobnu | Da |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 400 V |
Natezna moč [N] | 120 N |
Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
Odrezano na določeno dolžino | Da |
Ovoj kabla | Bakrena pletenica |
Podjetje, ki izdaja certifikat |
NEMKO UkrTEST |
Pokritost prepletenega ovoja [%] [Min] | 70 % |
Premer kabla [mm] | 5.5 mm |
Različica izdelka | Drum |
Razred IP elementa | IPX7 |
Skupina izdelkov | Heating Cables |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
CE UkrTEST EAC |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIbasic™ drum |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upogibni premer [mm] [Min] | 33 mm |
Upor kabla [Ohm/m] | 0.1 Ohm/m |
Upor kabla [Ohm] | 0.1 |
UV-zaščita | Ne |
Vrsta kabla | Enožilni kabel |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zaviralec gorenja | Da |
Zunanji plašč | PVC |