Dodatki

19001296

Ta izdelek ni več v prodaji.

TERMOSTAT EGO COMBI

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.2 Kg
Neto masa 0.198 Kg
Volume 1.209 Liter
EAN 5703464010909

 

Aplikacija Other heating
Description TERMOSTAT EGO COMBI
Globina embalaže [mm] 310 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
KODA UNSPSC 40101830
Napajalna napetost [V] AC 400 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 420 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 380 V
Opis izdelka Termostat 3P TR 0-40C
Podjetje, ki izdaja certifikat CE
Skupina izdelkov Accessories
Soglasje CE
Tip DEVItemp™ accessories
Uporablja se za izdelek DEVItemp™
Višina embalaže [mm] 65 mm
Warranty type 2-year product warranty
Širina embalaže [mm] 60 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality