Tip: TP5000-RF
Tip: TP5000-RF

087N791401

TP5001-RF + Rx-1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.49 kg
Neto masa 0.49 kg
EAN 5702420081250

 

Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Frekvenca RF [MHz] 433.92 MHz
Funkcija prekrmiljenja Da
Globina [mm] 28 mm
Indikator izpraznjenih baterij Da
Izklop Da
Medij A
Možnost izbire °C ali °F Da
Možnost kapilarnega tipala Ne
Natančnost temperature ±1°C
Nazivna impulzna napetost [kV] 2.5 kV
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Način termostata Da
On/Off regulacija Da
Opis Battery powered electronic programmable room thermostat with wireless communication offering up to six time and temperature changes per day.
With built-in sensor, service interval timer and RX1 receiver.
Optimalna startna procedura Da
Osvetljen zaslon Ne
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Prikaz ure Dopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz
Prikazuje čas ali temperatura Da
Programabilni izklop Da
Programska ura za servisni interval Ne
Protizmrzovalna zaščita Da
Razpon napajalne napetosti [V] AC 230 V
Razpon RF [m] 30 m
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Samodejni poletni čas Da
Skupina izdelkov Programabilni prostorski termostati
Standardno oblikovanje EN 300220
Temperatura [°C] [Maks] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 45 °C
Tip TP5000-RF
Tip stikala SPDT
Toleranca ±15%
Tovarniško nastavljena koledarska ura Da
Tovarniško prednastavljeni programi Da
Vgrajeno tipalo Da
Višina [mm] 88 mm
Vklopov/izklopov na dan 6
Vrsta baterije 2 alkalni bateriji AA
Vrsta dovoda Baterije + sprejemnik 230 V AC
Vrsta urnika 5/2 dni, 24 ur
Zakasnitev zagona Da
Časovno proporcionalna regulacija Da
Širina [mm] 110 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services