Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 50 % |
Aplikacija |
Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
JIP-II DN 50 PN40 L hi |
Dolžina [mm] |
150 mm |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija |
Vklop/izklop |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kot vrtenja [°] |
90 ° |
Material |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material droga ventila |
Nerjavno jeklo, npr. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat. št. 1.4306 |
Material krogelne pipe |
Nerjavno jeklo |
Material ohišja ventila |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material privarjenih koncev |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
40 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
Puščanje [% Kvs] |
Raven puščanja A |
Skupina izdelkov |
Ball valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard za pridobitev soglasja |
EN 12266, 1. del P10-P11-P12 in 2. del F20 Direktiva o tlačni opremi 97/23/EEC, modul H1 |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
180 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] |
-40 °C |
Tesnilni material droga |
PTFE/grafit |
Tesnilni material krožnik ventila/sedež |
PTFE+C |
Tip |
JIP-II |
Tlačna stopnja |
PN 40 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Usmerjenost vgradnje |
Vse |
Velikost priključka |
Rp 2 |
Velikost ventila |
DN 50 |
Vrednosti kvs [m³/h] |
184 m³/h |
Vrsta delovanja |
Ročica |
Vrsta ventila |
Reduciran presek |
Vrste priključkov |
Notranji navoj |
Število priključkov |
2 |