Dodatki za krogelne pipe, Polžno gonilo DN 250 RB/ DN 200 FB
065N8120
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Polžno gonilo DN 250 RB/ DN 200 FB
Polžno gonilo DN 250 RB/ DN 200 FB
Bruto masa | 15.3 Kg |
Neto masa | 15.2 Kg |
Volume | 59.689 Liter |
EAN | 5702421652114 |
Bruto masa | 15.3 Kg |
Neto masa | 15.2 Kg |
Volume | 59.689 Liter |
EAN | 5702421652114 |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
Delovni moment [Nm] | 2000 N-m |
Description | Polžno gonilo DN 250 RB/ DN 200 FB |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator položaja | Da |
Kot vrtenja [°] | 90 ° |
Material | GG25/ASTM A48 |
Oznaka izdelka | Yes |
Skupina izdelkov | Ball valves accessories |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Standard za pridobitev soglasja |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
Stopnja zaščite | IP68 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 110 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 110 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | Worm gear |
Usmerjenost vgradnje | Vse |
Vrsta delovanja | Ročno kolo |
Vrste priključkov | Prirobnica za priključitev pogona |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
Delovni moment [Nm] | 2000 N-m |
Description | Polžno gonilo DN 250 RB/ DN 200 FB |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator položaja | Da |
Kot vrtenja [°] | 90 ° |
Material | GG25/ASTM A48 |
Oznaka izdelka | Yes |
Skupina izdelkov | Ball valves accessories |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Standard za pridobitev soglasja |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
Stopnja zaščite | IP68 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 110 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 110 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | Worm gear |
Usmerjenost vgradnje | Vse |
Vrsta delovanja | Ročno kolo |
Vrste priključkov | Prirobnica za priključitev pogona |