Elektromotorni pogoni, AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB
065N8220
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB
AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB
Bruto masa | 60 Kg |
Neto masa | 58 Kg |
Volume | 0.525 Cubic.mtr |
EAN | 5702421652190 |
Bruto masa | 60 Kg |
Neto masa | 58 Kg |
Volume | 0.525 Cubic.mtr |
EAN | 5702421652190 |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
Description | AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator položaja | Da |
Izključitev termalne zaščite | Da |
Kot vrtenja [°] | 90 ° |
Povratna informacija o poziciji | na zahtevo |
Skupina izdelkov | Ball valves accessories |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Standard za pridobitev soglasja |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Stopnja zaščite | IP68 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | Electrical actuators |
Usmerjenost vgradnje | Vse |
Vrsta delovanja | Električni/ročni |
Vrste priključkov | Prirobnica za priključitev pogona |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
Description | AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator položaja | Da |
Izključitev termalne zaščite | Da |
Kot vrtenja [°] | 90 ° |
Povratna informacija o poziciji | na zahtevo |
Skupina izdelkov | Ball valves accessories |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Standard za pridobitev soglasja |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Stopnja zaščite | IP68 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | Electrical actuators |
Usmerjenost vgradnje | Vse |
Vrsta delovanja | Električni/ročni |
Vrste priključkov | Prirobnica za priključitev pogona |