Večfunkcijsko Ohišje Ventila

Shows 69 product(s)

SVL 6, SVL Flexline

Velikost dovodnega priključka [mm]: 6.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 6.0, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0, Maks. delovni tlak [psig]: 754

SVL 6, SVL Flexline

Velikost dovodnega priključka [mm]: 6.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 6.0, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0, Maks. delovni tlak [psig]: 754

SVL 6, SVL Flexline

Velikost dovodnega priključka [mm]: 6.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 6.0, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0, Maks. delovni tlak [psig]: 754

SVL 6, SVL Flexline

Velikost dovodnega priključka [mm]: 6.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 6.0, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0, Maks. delovni tlak [psig]: 754

SVL 6, SVL Flexline

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1/2 A, Vrsta dovodnega priključka: G, Velikost odvodnega priključka [mm]: 6.0, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1/2 A, Vrsta odvodnega priključka: G, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0, Maks. delovni tlak [psig]: 754

Ogled: