Shows 227 product(s)
SFA 15, G, 10 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 10, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 11 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 11, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 12 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 12, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 13 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 13, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 14 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 14, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 15 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 15, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 16 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 16, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 17 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 17, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 18 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 18, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
SFA 15, G, 19 bar
Nastavitev tlaka [bar]: 19, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1