Barva |
Črn |
Besedilo za prodajo ATEX |
-40Cta+60C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Deli priloženi |
IP67 seal kit |
Dodatki |
Solenoid coil accessories |
Dolžina kabla [m] |
5 m |
Dolžina kabla [palcev] |
196 in |
Električni priključek |
Kabel |
Električni priključek |
3 core cable |
Enclosure rating Nema (~) |
6 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Frekvenca [Hz] |
50/60 Hz |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
Solenoid coils |
Ime programa delov |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
10 kos |
Komentarji za električne priključke |
Earth conn. wiring 4 mm2 |
Možnost servisiranja |
No |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] |
230 V |
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] |
230 V |
Napajalna napetost [V] AC |
230 V |
Nazivno obratovanje |
Continuous |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Ozemljitveni priključek |
Ext. Terminal Green/yellow wire |
Oznaka vrste |
BO230C |
Poraba energije [W] 50 Hz |
10 W |
Poraba energije [W] 60 Hz |
10 W |
Površina prevodnika [mm2] |
3 x 0.75 mm2 |
Priključek tuljave |
Cable |
Pritrjevanje tuljave |
Finger screw |
Product Name Description |
Solenoid coil |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave |
Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] |
100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] |
0 % |
Skupina izdelkov |
Solenoid valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Tip |
BO230C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost pogona |
13.5 mm |
Zaščita ohišja IP |
IP67 |
Št. dokumenta SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |