BO024D, Kabel, 5.00 m, Skupinsko pakiranje
018Z6596
Ta izdelek ni več v prodaji.
Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP67
Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP67
Bruto masa | 1.024 Kg |
Neto masa | 0.846 Kg |
Volume | 2.003 Liter |
EAN | 5702423061327 |
Bruto masa | 1.024 Kg |
Neto masa | 0.846 Kg |
Volume | 2.003 Liter |
EAN | 5702423061327 |
Barva | Črn |
Besedilo za prodajo ATEX |
-40C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deli priloženi | IP67 seal kit |
Dodatki | Solenoid coil accessories |
Dolžina kabla [m] | 5 m |
Dolžina kabla [palcev] | 196 in |
Električni priključek | Kabel |
Električni priključek | 3 core cable |
Enclosure rating Nema (~) | 6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
Ime programa delov |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 10 kos |
Komentarji za električne priključke |
Earth conn. wiring |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost [V] DC | 24 V |
Nazivno obratovanje | Continuous |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Ozemljitveni priključek |
Ext. Terminal Green/yellow wire |
Oznaka vrste | BO024D |
Poraba energije [W] DC | 11 W |
Površina prevodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Priključek tuljave | Cable |
Pritrjevanje tuljave | Finger screw |
Product Name Description | Solenoid coil |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tip | BO024D |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Barva | Črn |
Besedilo za prodajo ATEX |
-40C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deli priloženi | IP67 seal kit |
Dodatki | Solenoid coil accessories |
Dolžina kabla [m] | 5 m |
Dolžina kabla [palcev] | 196 in |
Električni priključek | Kabel |
Električni priključek | 3 core cable |
Enclosure rating Nema (~) | 6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
Ime programa delov |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 10 kos |
Komentarji za električne priključke |
Earth conn. wiring |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost [V] DC | 24 V |
Nazivno obratovanje | Continuous |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Ozemljitveni priključek |
Ext. Terminal Green/yellow wire |
Oznaka vrste | BO024D |
Poraba energije [W] DC | 11 W |
Površina prevodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Priključek tuljave | Cable |
Pritrjevanje tuljave | Finger screw |
Product Name Description | Solenoid coil |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tip | BO024D |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |