BF024AS, Kabel, 1.00 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje
018F6257
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščita ohišja IP: IP67
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščita ohišja IP: IP67
Bruto masa | 0.332 Kg |
Neto masa | 0.293 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024877 |
Bruto masa | 0.332 Kg |
Neto masa | 0.293 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024877 |
Barva | Blue |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodatki | Solenoid coil accessories |
Dolžina kabla [m] | 1 m |
Dolžina kabla [palcev] | 40 in |
Električni priključek | Kabel |
Električni priključek | 3 core cable |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Ime programa delov |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 24 kos |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 24 V |
Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Nazivno obratovanje | Continuous |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | BF024AS |
Poraba energije 50 Hz [VA] | 20 VA |
Poraba energije [W] 50 Hz | 12 W |
Površina prevodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Premer kabla [mm] | 6.6 mm |
Priključek tuljave | Cable |
Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
Product Name Description | Solenoid coil |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skladnost | EN 60730-1 |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | LLC CDC TYSK |
Standard tuljave | VDE 0580 |
Tip | BF024AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Številka rezervnega dela | 018F6257 |
Barva | Blue |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodatki | Solenoid coil accessories |
Dolžina kabla [m] | 1 m |
Dolžina kabla [palcev] | 40 in |
Električni priključek | Kabel |
Električni priključek | 3 core cable |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Ime programa delov |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 24 kos |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 24 V |
Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Nazivno obratovanje | Continuous |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | BF024AS |
Poraba energije 50 Hz [VA] | 20 VA |
Poraba energije [W] 50 Hz | 12 W |
Površina prevodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Premer kabla [mm] | 6.6 mm |
Priključek tuljave | Cable |
Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
Product Name Description | Solenoid coil |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skladnost | EN 60730-1 |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | LLC CDC TYSK |
Standard tuljave | VDE 0580 |
Tip | BF024AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Številka rezervnega dela | 018F6257 |