Shows 71 product(s)
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 1.700
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 20.0, Vrednost Kv [m³/h]: 1.700
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 3.500
Standard priključka: EN 1254-1, Velikost dovodnega priključka [mm]: 28.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 28.0, Vrednost Kv [m³/h]: 3.500
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 6.000