ICS1 25-10
027H2034
Standard priključka: EN 1254-1, Velikost dovodnega priključka [mm]: 28.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 28.0, Vrednost Kv [m³/h]: 3.500
Standard priključka: EN 1254-1, Velikost dovodnega priključka [mm]: 28.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 28.0, Vrednost Kv [m³/h]: 3.500
Bruto masa | 3.8 kg |
Neto masa | 3.44 kg |
EAN | 5702428236904 |
Bruto masa | 3.8 kg |
Neto masa | 3.44 kg |
EAN | 5702428236904 |
Delovanje ventila | Pilot operated |
Dodatki | ICM / ICS / ICLX accessories |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A |
Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
Ime programa delov | ICS |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju | 1 pc |
Konfiguracija odpiranja |
Closed (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) |
Maks. delovni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
Material | Steel |
Material priključkov | Steel |
Možnost ročnega upravljanja | Manual open spindle |
Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Opis izdelka | Servo operated valve |
Oprema |
|
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Priključek merilnika tlaka | Int. thread with blind plug |
Različica ventila | Standard version |
Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
Skupina tekočine | I |
Smer | Straightway |
Standard priključka | EN 1254-1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
Tip | ICS1 25-10 |
Tlačni priključek zunanjega pilota | Weld nipple (P2 Port) |
Velikost dovodnega priključka [mm] | 28 mm |
Velikost odvodnega priključka [mm] | 28 mm |
Več informacij | Coils not included |
Vrednost Cv [gal/min] | 4.1 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 3.5 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Soldering |
Vrsta odvodnega priključka | Soldering |
Zgornji pokrov | 1 function module |
Znamka | ICV Flexline |
Delovanje ventila | Pilot operated |
Dodatki | ICM / ICS / ICLX accessories |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A |
Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
Ime programa delov | ICS |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju | 1 pc |
Konfiguracija odpiranja |
Closed (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) |
Maks. delovni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
Material | Steel |
Material priključkov | Steel |
Možnost ročnega upravljanja | Manual open spindle |
Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Opis izdelka | Servo operated valve |
Oprema |
|
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Priključek merilnika tlaka | Int. thread with blind plug |
Različica ventila | Standard version |
Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
Skupina tekočine | I |
Smer | Straightway |
Standard priključka | EN 1254-1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
Tip | ICS1 25-10 |
Tlačni priključek zunanjega pilota | Weld nipple (P2 Port) |
Velikost dovodnega priključka [mm] | 28 mm |
Velikost odvodnega priključka [mm] | 28 mm |
Več informacij | Coils not included |
Vrednost Cv [gal/min] | 4.1 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 3.5 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Soldering |
Vrsta odvodnega priključka | Soldering |
Zgornji pokrov | 1 function module |
Znamka | ICV Flexline |