ICS1 25-10
ICS1 25-10

027H2030

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 3.500

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.7 kg
Neto masa 3.36 kg
EAN 5702428236935

 

Delovanje ventila Pilot operated
Dodatki ICM / ICS / ICLX accessories
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Pilot operated servo valve
Ime programa delov ICS
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 pc
Konfiguracija odpiranja Closed (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost ročnega upravljanja Manual open spindle
Možnost servisiranja ICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Servo operated valve
Oprema
Površinski premaz Zn (TLP)
Priključek merilnika tlaka Int. thread with blind plug
Različica ventila Standard version
Skupina izdelkov Ventili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine I
Smer Straightway
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICS1 25-10
Tlačni priključek zunanjega pilota Weld nipple (P2 Port)
Velikost dovodnega priključka [mm] 25 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 25 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1 in
Več informacij Coils not included
Vrednost Cv [gal/min] 4.1 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 3.5 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Zgornji pokrov 1 function module
Znamka ICV Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality